通过在单一平台中提供独特的数据编排、安全性、云API和全球连接组合,Octave使您能够侧重于您的数据和用例。借助Octave,IoT资产和微控制器可在数小时内与任何云平台完全集成。无需从头开始构建所有IoT基础设施层。
I-CUBE-OCTAVE-RP扩展包由一组库和充当最终设备的STM32微控制器的应用示例组成。
此扩展包支持启用Octave的Sierra无线模块,从而使本地应用能够实现:
- Rest API和云连接,以便轻松地将设备与任何云平台集成
- 通过简单的通用开发环境实现Edge与Cloud分布式数据处理
- Edge到云数据仓库:我们可确保您的数据在任何情况下都能到达另一端
- Leightweight Edge逻辑代码更新(这些更新无需FOTA)
- 设备管理,固件无线更新
- 预分配和预管理端到端安全性
- 为您处理的LPWA高效蜂窝堆栈(LWM2M)
- 预分配全球蜂窝网管理
可交付成果:即用型Edge到Cloud连接以及分布式处理平台。随附已安装软件包的即用型模块。
许可:商用
若需更多信息,请参考https://www.youtube.com/watch?v=BJyffeeHS3A。
Octave嵌入式客户端与Octave服务和Octave模块有关。
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球