CANopen协议栈/库提供符合Can in Automation (CiA) 标准的通信。
支持的功能:
- CiA 301 SDO块传输
- CiA 301A多路复用PDO
- CiA 302飞行主站
- 支持CiA 302 CANopen冗余
- CiA 302 SDO管理器/SDO请求设备
- CiA 304安全相关通信
- CiA 305 LSS层设置服务
- CiA 401通用I/O模块
- CiA 402驱动器现可支持全面的用例,更多功能带您发现。
CANopen协议栈由功能强大的DesignTool支持,能够创建和维护复杂而强大的对象字典。DesignTool能够创建文档和XDD文件。它可以配置CANopen协议栈并为客户的应用程序创建相应的头文件。
它通过适用于特定平台的平台软件包或基于GOAL,支持STM32系列的各种产品:STM32F0、STM32F1STM32F2、STM32F3、STM32F4、STM32L4、STM32F7。
GOAL:为CANopen和工业以太网创建连接性,且不仅仅包括构建一段源代码,而是一种自上而下的产品理念。
GOAL方法 – 全面的开发系统,允许在单一设计中创建多协议支持。
所有这些都位于嵌入式平台,最终带来了:
- 高度优化且性能经过微调的MCU系统,适用于一个项目中的多个通信协议栈 (GOAL)
CANopen解决方案优化了STM32 CPU和外设的功耗,提供具有竞争力的物料清单成本。
此产品由第三方提供,不属于意法半导体。若需产品规格和已购部件包的完整和最新信息,请参考第三方网站。
评估版本:有
交付项:源文件
许可类型:授权
支持的器件 | STM32F0;STM32F1;STM32F2;STM32F3;STM32F4;STM32F7;STM32G0;STM32G4;STM32H7;STM32L1;STM32L4 |
地点 |
Served Countries:
捷克共和国, 法国, 德国, 意大利, 以色列, 日本, 南非, 美国