Acklio SCHC嵌入式库的适配层提供必要的功能和机制,藉此设备和应用程序之间可在十分复杂的环境下,通过IP进行端到端通信。Acklio SCHC库部署的SCHC适配层 (RFC 8824) 解决了LPWAN网络中固有的约束,方法是在进入IP隧道之前压缩头文件(在某些情况下,还包括有效载荷)。该适配层还指定了一种分段和重组机制,用于通过LPWAN技术支持IPv6 MTU要求。
- Level 2适配层:该SDK支持LoRaWAN (RFC 9011)、Sigfox、NB-IoT,并对其他通信层、遗留和专有LPWAN开放。
- SCHC压缩:该SDK通过自定义规则支持全栈压缩(IPv6/UDP/DLMS或IPv6/UDP/CoAP),通过预定义规则支持IP/UDP协议栈仿真(IPv4/IPv6)。
- SCHC分段:该SDK允许应用程序在Ack-On-Error模式下以透明方式发送和接收长度大于LPWAN最大传输单元(MTU)的数据包。
- 接口:该SDK提供一个类似于Berkeley数据报套接字和原始网络接口的通用接口。这些接口在SCHC实现进行分层。
- 不依赖于平台:该SDK可以轻松集成到异构目标上。
- 事件驱动:该SDK可用于需要进入睡眠模式的低功耗应用。其事件驱动型库便于移植到不同执行环境,如裸金属或RTOS。
- 无内存分段:该SDK禁止动态分配内存。
- 插件:面向DTLS、Modbus、CoAP,以及LwM2M的额外功能以插件形式提供。
- 多操作系统,多平台,占用空间小。
地点 |
Served Countries:
全球