emFile是一个文件系统库,使嵌入式应用程序或系统能够在任何类型的存储设备上安全可靠地存储数据。
该库是经过28年持续开发的成果,已部署在全球数百万台设备上,是嵌入式行业久经考验的现场文件系统。
即用型设备驱动程序可用于NAND、NOR Flash、SD/SDHC/SDXC/MMC卡、e.MMC存储设备、CompactFlash卡和USB Flash驱动器。emFile支持常见的FAT12/16/32文件系统和SEGGER专有文件系统EFS(嵌入式文件系统),EFS专为满足先进嵌入式应用程序的要求而设计。
主要特性:
- 嵌入式设备的文件系统
- 故障安全——无文件系统损坏,无数据丢失
- 支持嵌入式文件系统加密
- 支持多种存储设备:NAND、NOR和SD卡
- 具有静态和动态磨损均衡功能的高性能NOR驱动器
- 具有静态和动态磨损均衡功能的高性能NAND驱动器
- 支持RAID 1和RAID 5
- ECC位纠错
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球