SEGGER的网络软件专为嵌入式系统而生。它以高性能和低内存占用著称,同时提供出色的灵活性和可扩展性。它位于许多工业和物联网应用的核心,并为各种标准协议提供支持。
近二十年来,emNet已经在众多客户产品和SEGGER自身的产品(如J-Trace PRO、J-Link PRO、J-Link WiFi、Flasher PRO、Flasher PRO XL和Flasher ARM)中证明了其价值。它不仅仅是一个IP协议栈,更是一个完整的软件包,旨在满足所有网络(特别是物联网)需求。
通过设计,emNet支持内部和外部以太网MAC(介质访问控制器),使任何标准微控制器都能连接到以太网。有了emNet,即便是小型超低功耗微控制器(具有小型Flash存储器,无片上MAC)也可以使用。
emNet适合与RTOS配合,以提供高效且易于使用的连接处理。虽然SEGGER建议使用embOS,但也可根据要求支持其他RTOS。此外,不与RTOS配合,单独使用emNet同样可行。
主要特性:
- 使用方便
- 提供广泛的上层协议
- 标准套接字API,面向用户应用
- 支持零拷贝(Zero-Copy),确保超高性能和效率
- 简单的编译时配置
- 大量的运行时配置
- 支持IEEE 1588 PTP精确时间协议
- 不论有/无RTOS,都能正常运行
- 出色的文档记录功能
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球