SEGGER的emPower OS是一套完整的操作系统,能够为创建嵌入式系统或物联网设备的开发人员提供理想的环境。它可以在无外部存储器的资源受限型单芯片微控制器系统中运行,也可针对高性能进行扩展,消除应用处理器(MPU)的不必要开销。emPower OS简单易用、性价比高,是面向STM32 MCU和MPU的一体化解决方案。
emPower OS软件包满足领先的高性能操作系统的所有要求,包含:
主要特性:
- 实时操作系统(RTOS)
- 标准软件库/中间件
- 安全算法和协议
- 连接库(USB、Ethernet、WiFi、Modbus)
- 用户界面与图形库
- 文件系统与压缩算法
所有软件组件均能无缝地协作配合,并在各种STM32微控制器/微处理器上持续测试。软件组件均用普通C语言编写,可被任何标准的ANSI/ISO C编译器编译。
emPower OS助您轻松入门。稳定可靠且经过良好测试的组件简化了工作,大大缩减了产品交付所需的时间。软件组件也是SEGGER硬件产品(如J-Link调试探针、J-Trace流媒体探针,以及Flasher生产编程器系列)的坚实基础。
主要特性:
- 提供成熟可靠的组件
- 支持在不同的硬件平台之间轻松移植软件
- 由SEGGER开发并支持的一站式解决方案
- 立即开始应用程序开发
- 能够在许多流行的STM32硬件平台上立即运行
- 根据SEGGER商业许可,无授权费用
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球