专业的嵌入式GUI emWin支持在任何嵌入式系统上创建高效、高质量的图形用户界面。立于任何目标和显示器的emWin甚至能让基于微控制器的资源受限型系统可以运行复杂的交互界面。
特定于意法半导体的emWin版本又称为STemWin,以库的形式免费向意法半导体用户提供。
主要特性:
- 创建复杂图形(带功能强大且易于使用的API)
- 使用任意显示器和微控制器
- 屡获殊荣的AppWizard GUI设计工具
- 使用任意ANSI C/C++开发环境
- 体验成熟图形解决方案的可靠性
- 嵌入式图新用户界面解决方案
面向emWin的AppWizard GUI设计工具为开发人员和设计人员提供了灵活的工具,无需编写任何代码即可创建复杂的用户界面应用程序。用户几乎不需要任何emWin或C语言编程经验即可进行操作。特性包括可扩展的资源管理(集成了对外部媒介的访问)、有条件的交互、多语言文本管理,即时可用的BSP等等,大大丰富了用户界面的创建体验。
emWin可用于任何应用,从具有基本图形需求的电池供电型单芯片产品,到要求超高性能的高端嵌入式系统,以及复杂的动画。emWin是SEGGER推出的专业GUI,可用于许多不同的目标市场(如工业控制、物联网(IoT)、网络、消费电子、安全关键型设备、汽车、医疗器械以及航空电子设备),是嵌入式行业中先进的GUI解决方案。
emWin兼容具有专有操作系统的单任务和多任务环境或任意商业RTOS(如embOS)。GUI可通过“C”语言源代码的形式提供。emWin可以适应任何尺寸的物理或虚拟显示器,不依赖于显示控制器和目标CPU。这些因素使其成为面向嵌入式市场的专业GUI,可用于多种不同场景。
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球