IoT Toolkit是一组库,使您能够轻松与现代物联网设备通信,同时专注于自身应用的重要部分。
虽然物联网设备使用的语言通常较为简单,但实际上,要使这些语言符合标准并不容易。IoT Toolkit提供成熟可靠的库,助您轻松访问基于现代web的服务。该组库提供易于使用的API,分为多个主题部分,可彼此独立使用,也可在必要时组合使用。
使用IoT Toolkit既可以快速实现简单的任务(如使用HTTP客户端检索web页面),也可以完成更复杂的任务(如使用HTTP客户端和JSON解析器与基于REST的API通信)。对于Dropbox等向开发人员提供REST API的常见服务,也可用IoT Toolkit进行对接。根据所提供的服务,可能需要TLS堆栈(如emSSL)等额外组件。
这些库已针对嵌入式系统进行了优化,但其用途并不限于嵌入式系统,emDropbox等PC的应用程序也同样适用。
主要特性:
- 易于使用的API帮助您入门物联网应用
- 支持REST API
- 支持处理普通接收数据
- 支持处理JSON等数据编码
- 经过优化的小型嵌入式API
- 基于小型模块的库,占用空间小
- 处理数据时需要的存储器和资源较少
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球