Tuxera的前身为HCC Embedded,在Flash存储介质方面具有丰富的经验。在嵌入式系统中,光靠单一文件系统不可能达到所需的效率、性能或可靠性。Tuxera提供一系列FAT文件系统,可以与各种Flash介质(包括SD/ MMC/ SDHC/ SDXC卡、磁盘驱动器、紧凑式Flash、RAM、笔式U盘,以及常见的外部存储类型)配合使用。
Tuxera的文件系统兼容FAT标准,还可与NAND和NOR存储器配合使用。两种存储器均以我们的故障安全FLash(具有故障安全功能)转换层SafeFTL作为驱动器,提供抹写补偿、损毁区块管理,以及错误更正等特性。
重要的是,由于部分可删除介质和系统设计本质上不可靠,Tuxera还提供关于系统设计要求的指导,以确保可靠的运行。
- FAT:功能全面的FAT文件系统,针对兼容FAT12/16/32的介质进行了优化,确保高性能。支持广泛的外部介质,包括SD/MMC和紧凑式Flash卡,或作为逻辑扇区阵列排列的任何设备。
- THIN:功能全面的FAT文件系统,面向资源受限的MCU。THIN兼容SD/MMC和紧凑式Flash卡等存储介质。该代码提供的选项允许通过可用资源进行性能方面的权衡,从而实现速度与存储之间的平衡。如此即可在资源有限的低成本微控制器上运行完整的文件系统。
- SafeFAT:稳健可靠、功能全面且具有故障安全的FAT文件系统,确保在异常复位或电源故障情况下的可靠性。它实现了一种日志记录/事务操作系统,尽可能确保所有内存操作都能正确执行,并且系统能够从突发事件中有效恢复。
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球