IPSec/IKE为嵌入式应用(比如汽车、“销售点”终端机、医疗器械、工业设备等)提供了稳定可靠的安全方法。它可以确保同一网络中两台设备之间的完整性、机密性,以及身份验证,针对“中间人”攻击和数据包嗅探器等威胁提供强大的防御能力。Tuxera的高品质代码附有MISRA完整的合规报告。
- Ip安全架构 (IPSec) 实现符合RFC 4301和RFC 3168规范
- 因特网密钥交换 (IKEv2) 实现符合RFC 7427(版本2)规范
- 扩展授权协议 (EAP) 实现符合RFC 3748规范
- 封装安全载荷 (ESP) 实现符合RFC 4303规范
- 认证报头 (AH) 实现符合RFC 4302规范
- NAT穿越实现符合RFC 3948规范
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球