MQTT是一种小型但高效的机器对机器协议,它使用“发布和订阅”架构中的集中式代理在客户端之间传递信息,该架构支持一对一(单播)、一对多(多播),以及多对一(集中器)数据架构。
Tuxera的MQTT实现具有完整的MISRA合规报告,并使用Tuxera的TCP/IP协议栈和可验证的TLS来确保稳健可靠的安全解决方案。
- 完全实现所有MQTT特性
- 客户端可以是多个MQTT代理上各种主题(范围可配置)的发布者和/或订阅者
- 支持所有QOS(服务质量)等级
- 提供完整的MISRA合规报告
- 采用多种知名代理,在安全模式和非安全模式下分别进行测试
- 可以与可验证的TLS配合使用,确保安全的物联网连接
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
全球