MAMWLExx
MAMWLExx是一种新型低功率射频模块,配备高性能处理单元,适用于最复杂的任务和要求严苛的应用。
该模块配有大尺寸的RAM和FLASH存储器,可用于重要的计算应用和大型嵌入式软件应用程序。
它甚至带有64位唯一标识符(DevEUI),这样才能兼容LoRaWAN标准。由于该模块是基于意法半导体的SoC,因此可以使用意法半导体的环境(如STM32 CubeIde和STMCubeMX)进行编程。
Device Type | 集成模组 |
功能 | Wireless Module for IoT application |
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球