对于连接的工业资产,Octave™可与该模块一起使用,以便为您提供用于有效管理连接机器的多合一解决方案:
- 面向Cat-M1/NB1全球网络的WP7702智能模块完全符合3GPP Release 13标准。它为低带宽IoT应用提供了新的低成本、低功耗技术,其覆盖范围超越了传统蜂窝网。
- LPWA/LTE-M连接和2G回退,适用于世界上任何蜂窝网络
- 此模块非常适合实时固定式或移动应用,如消费者可穿戴设备、健康监测设备、跟踪设备以及智能家居和智能城市设备。
Octave服务和Octave嵌入式客户端与Octave模块有关。
支持的器件 | STM32 |
Device Type | 集成模组 |
功能 | 连接 |
地点 |
Served Countries:
全球