通过在单一平台中提供独特的数据编排、安全性、云API和全球连接组合,Octave使您能够侧重于您的数据和用例。借助Octave,IoT资产和微控制器可在数小时内与任何云平台完全集成。无需从头开始构建所有IoT基础设施层。
借助Octave,您可以获得以下开箱即用的功能:
- 适用于STM32控制器的Edge接口。
- Rest API和云连接端口,以便轻松地将设备与任何云平台集成。
- 通过简单的通用开发环境实现Edge与云分布式数据处理。
- Edge到云数据仓库:我们可确保您的数据在任何情况下都能到达另一端。
- Leightweight Edge逻辑代码更新(这些更新无需FOTA)。
- 设备管理,固件无线更新。
- 预分配和预管理端到端安全性。
- 为您提供LPWA高效蜂窝堆栈(LWM2M)。
- 预分配的全球蜂窝网连接。
- 简单且可预测的一体化定价模型。
若需更多信息,请参考https://www.youtube.com/watch?v=BJyffeeHS3A。
Octave服务与Octave嵌入式客户端和Octave模块相关。
地点 |
Served Countries:
全球