概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的Teseo系列全球导航卫星系统接收器IC将高定位精度和室内灵敏度与强大的处理能力结合起来,可同时支持多个全球导航系统(BeiDou,Galileo,GLONASS,GPS和QZSS)。

Teseo III是最新一代GNSS接收器IC,与Teseo II相比,Teseo III降低了功耗,提供了更高精度的载波相位跟踪,并且能够支持只读存储器(ROM)。

我们的产品包括独立定位芯片(SAL)和可配置系统级芯片(SoC)。独立设备均提供嵌入式GNSS固件,可执行所有定位操作,包括跟踪、采集、导航和数据输出。SoC(片上系统)提供了电源处理和备用内存,使客户和合作伙伴能够简单高效地将其代码或专门IP与意法半导体的GNSS库合并起来,以创建高度优化的平台。

两种解决方案都有不同的封装选项和内存大小,能够兼容TESEO-DRAW传感器融合固件,可用于航迹推算和辅助导航。

Teseo GNSS接收器IC可处理电话呼叫和远程信息处理系统,PND和手持式设备中的个人导航,以及海上和车载导航系统。

适合您的资源