CATEGORIES

电源管理 最小化菜单

概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体'的离线式脉宽调制器(PWM)控制器包含标准电流模式和电压模式PWM以及高级PWM,适于普通和高级SMPS应用。

意法半导体’的标准PWM产品系列包含电流模式(UC系列)和电压模式(SG系列)PWM控制器。 这2个产品系列均支持隔离和非隔离AC-DC与DC-DC电源,采用最常见的单端和双端电源拓扑。 选择何种产品取决于终端应用的特性。 一般来说,电流模式PWM IC的动态响应更快、音频敏感性更低,从而成为负载瞬态要求高的应用的最佳选择。
另一方面,在占空比超过50%或者噪声敏感性至关重要时,电压模式PWM IC提供了一种更简单的解决方案。
在这两种情况下,UC和SG IC都是稳定的解决方案,在SMPS市场均享有盛誉。

意法半导体’的高级控制器产品包括大量主控制器,能够在传统标准控制器不能有效解决问题时实现高性能应用。 可以利用单端拓扑(反激或正激)在固定开关频率下,或者利用准谐振操作实现极高的效率。 全套片上保护特性实现了极为稳定、采用反激拓扑、输出功率高达150 W的解决方案。 提供的高压解决方案(L6566H)支持由三相电源供电的应用。

意法半导体提供了大量L659x系列HV谐振控制器。 利用意法半导体’专有的高压技术,该系列能够支持半桥拓扑,嵌入了采用内部自举结构的高端和低端驱动器。 现在提供几种选项,包括适于户外应用的宽温度范围。
为了完善面向双端拓扑的产品,L6591控制器专门用于不对称半桥拓扑,通常适于大功率、大电流应用。
 


Compact quasi-resonant PWM controller for ultra-low standby power supplies

The STCH03 features a built-in high-voltage start-up circuit with zero power consumption, fully integrated blocks for primary-side constant-current output regulation and advanced power management, making it the best choice for high efficiency and ultra-low standby consumption power supplies with excellent dynamic performance.

Designed to provide a constant output current (CC) regulation using primary-sensing feedback, the STCH03 reduces BOM costs and simplifies your design as a dedicated current reference IC and current sensor are no longer required.

Moreover, an embedded frequency jitter technique helps reduce EMI noise.

适合您的资源

eDesignSuite

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

支持中心或 提供反馈