CATEGORIES

电源管理 Minimize menu

升压稳压器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体提供大量高性能升压开关稳压器,带有同步与异步开关及电荷泵IC。其他特性包括电流极低的微功率操作、高效率、小尺寸、可调或可同步开关频率和面向LED驱动的电流发生器。

ST8R00升压稳压器:

ST8R00是一款具有输出电流截止功能的升压DC-DC转换器。这种升压转换器适于设计者在 PCB 面积和成本受到严格限制的情况下使用。

ST8R00升压稳压器

在蓝光(Blu-ray)光盘播放器/记录器、笔记本电脑和游戏控制台等严荷的应用环境中,ST8R00 可在不影响性能的条件下,显著降低 PCB 面积和生产成本。

edesign_widget_sc356

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.