CATEGORIES

降压稳压器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

降压转换器(也称为降压调节器或DC-DC步降开关稳压器)是一种输出稳压比输入电压低的DC-DC转换器。

意法半导体的单片式降压(降压)转换器IC具有高达61 V的输入电压能力,以很高的开关频率实现了高达4 A的输出电流。

为了提高MTBF(平均无故障时间)并减少外部元件,从而降低物料成本,这些降压稳压器都嵌入了全套保护功能(过流、过压和过热)。


单片式降压转换器IC(降压调节器)可满足任何应用需求

 

 

应用

降压转换器可用于大量的应用场景。

产品型号:如何选择合适的降压转换器

了解意法半导体为满足广泛的需求而推出的各种降压转换器。

意法半导体的DC-DC产品组合提供了合适的解决方案,能够以较少的设计投入获得具有良好稳压性能的电源轨。此外,设计只需少数几个外部元件,以及内部补偿和同步整流,不会影响性能和特性。
可调回路带宽、外部时钟同步和可调软启动是一些关键特性,允许为最终应用设计量身定制的解决方案。
在必须具有低功耗的系统中(如电池或总线供电应用),在系统大部分时间处于空闲状态的情况下,降压转换器需要非常高效。
低功耗降压转换器在轻负载下具有超低电流和高效率,可满足这些应用要求。
相比线性稳压器,降压转换器在效率方面具有显著优势。
然而,它们也引入了开关噪声,可能成为符合EMI标准的巨大障碍,并干扰对噪声敏感的应用。
低噪音降压转换器帮助设计人员应对这些挑战。
孤立式降压拓扑的主要应用目标是获得浮动电压源。在大功率DC-DC转换器、逆变器、电机驱动器和其他工业应用中,通常需要为高侧栅极驱动器提供电源。
宽输入电压降压转换器适用于非稳压输入电压或受强线路瞬变影响的母线电压,这种情况经常出现在工业和电信系统中。
较短导通时间确保实现大输入输出转换比,同时保持高开关频率。

优点

  • 高压技术,加上高可靠性、耐用性、紧凑性
  • 任何负载下的高效率以及消费类和计算机产品所需的高性能
Switching converters (DC-DC)
Quick reference guide
L7983 - 紧凑型设计,60 V@300 mA
DC/DC转换器
L3751 - 6V 至 75V同步降压控制器、DC-DC转换器

About buck converters

降压转换器如何工作?

降压转换器通常使用两个开关和一个电感,使电压控制的电流源与输出电容和负载的并联组合相互作用,从而得到所需的输出电压(VOUT < VIN)。

降压转换器电路图

降压转换器有哪些应用场合?为什么要使用降压转换器?

降压转换器能够降低给定输入的电压,以获得所需的输出电压。降压转换器适用于多种应用场合,包括智能手机、平板电脑、电池供电型设备、工业电力系统,以及负载点供电。

降压转换器有哪些优点?

降压转换器提供更高效的解决方案,且使用数量更少、体积更小的外部元件。仅使用较少数量的元件即可降低电压。同时,在宽泛的输入和输出电压范围内,降压转换器可提供更低的工作占空比和更高的效率。

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Power Management Design Center

Choose design tool:

Power Supply Design Tool

SMPS design, by topology, by type and by product
PFC design with analog and digitial control
Supports various PCB configurations
Choose type:
DC/DC
AC/DC
太阳能电池充电器

LED Lighting Design Tool

Handles AC-DC and DC-DC design in common topologies
Displays interactive and annotated schematic
Provides current/voltage graphs, Bode plots, efficiency curves and power-loss data
Choose type:
DC/DC
AC/DC
DC/DC
AC/DC

Digital Power Workbench

Provides a step-by-step optimized design of power section and control loop
Generates the STM32Cube embedded software package for custom applications and allows firmware project generation, compatible with multiple STM32 IDEs
Choose type:
LLC
VIENNA

Power Tree Designer

Specify input/output power for each node in the tree
Check for consistency
Design each individual node