CATEGORIES

LCD/OLED显示器PSU

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的LCD/OLED供电单元(PSU)简化了电源电路的设计,大幅延长了电池寿命,从而让新设计如虎添翼。我们的PSU内嵌节能功能,支持功能丰富的便携式产品。

意法半导体的电源管理IC(PMIC)3通道输出(即ELVDD、ELVSS和AVDD)针对高显示亮度和高能效进行了优化。它们还拥有较小的PCB封装,以及带DDI和应用程序处理器(如SWIRE和I²C)的实用通信接口。

 

应用

意法半导体的电源管理IC(PMIC)针对智能手机和便携式消费电子设备的AMOLED显示面板进行了优化。

AMOLED显示屏需要ELVDD、ELVSS和AVDD电压。ELVDD和ELVSS是电致发光(EL)的正、负驱动电压。ELVDD通过升压转换器实现,而ELVSS则是一种反向降压/升压转换器。AVDD是DDI(显示驱动IC)的输出,同样是在升压转换器拓扑中实现。

 

产品类型:

意法半导体的显示屏电源管理IC产品包括:

 

AMOLED显示屏的电源管理

 

STMP30是面向AMOLED显示屏的电源管理产品。STMP30 PMIC的输入电压范围为2.9V-4.8V,包含三个集成式DC-DC转换器,为智能手机和其他便携设备中的AMOLED显示屏提供所需的全部电源轨。

 

主要优势:

    超低功耗
  • 低静态s电流有助于延长电池寿命

  • 超紧凑
  • 高度集成式设计,采用WCSP封装,支持紧凑型解决方案

  • 高亮度模式
  • 支持在明亮的户外环境下实现理想的观看效果

  • TDMA抗扰度
  • 显示屏中无闪烁

  • 可调输出电压
  • 动态缩放输出电压,优化显示亮度,确保所有条件下的理想的可见性

  • SWIRE和I²C接口
  • 确保兼容市面上大多数DDI

  • 常开显示模式
  • 以较小功耗支持AOD

  • 浪涌电流保护
  • 通过设计实现软启动功能,可抑制浪涌电流

  • 安全功能
  • 内置热保护和短路保护功能,大大提高了可靠性和稳健性