CATEGORIES

热插拔电源管理

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

eFuse(或电子保险丝)是一种集成电路,可以替代大型常规保险丝或其他保护器件,如自恢复聚合物保险丝。它们采用小型塑料封装(如DFN和倒装式封装),集成了控制回路和低导通电阻的电源开关,连接了输入端口和负载。

eFuse、e-Fuse或电子保险丝

应用

不同于传统的电路保护,eFuse提供更快、更准确的干预,激活后无需更换。eFuse的典型应用是HDD/SSD阵列和服务器、工业和网络热插拔板件,以及由单独的外部交流适配器供电的设备。

产品类型

我们产品系列领先于同类器件,包括:

eFuse

通道
单通道eFuse既可用于简单的电源适配器,也可用于复杂的工业控制系统及高端企业计算/数据存储平台。
eFuse

通道
意法半导体的双通道eFuse旨在满足消费者、企业数据存储和计算解决方案对紧凑性、准确性和可靠性的需求。

eFuse如何工作?

当串联到主电源线时,eFuse就像标准保险丝一样工作,具有检测能力,并对过流和过电压条件做出快速反应。发生过载情况时,器件会将输出电流限制为由用户定义的安全值内 。如果异常过载情况持续存在,则设备进入打开状态,断开来自电源的负载。过载电流限值可通过外部电阻来设定。

意法半导体的大部分eFuse都有输入过压钳制功能,因此也可以针对电源调节故障导致的输入电压偏移为负载提供保护。

在电源接通时的热插拔电源或板件过程中,eFuse 以线性和可控的方式提高输出电压,防止从电源流向负载的高浪涌电流,从而避免电源过载。在单一电源服务连接到同一电源轨的多个负载的那些应用中(如HDD阵列和服务器),该功能显得非常有用。启动时间可通过更换软启动电容器进行调节。

在意法半导体的eFuse中,某些器件在发生故障事件后以锁断自动重试模式运行。(故障状态信号由eFuse通过故障引脚向系统控制器发出。)前者可由用户通过使能引脚复位。后者在发生故障后自动尝试重新布防。在STEF01(一种完全可编程的通用电子保险丝)上,用户可以通过自动引脚设置该模式。

多个负载连接到同一导轨,例如:HDD阵列和服务器

电子保险丝的优势:

  • 快速智能地响应故障
  • 减少维护
  • 热插拔/热交换功能
  • 灵活的应用设计
More from 热插拔电源管理 portfolio