eFuse(或电子保险丝)是一种集成电路,可以替代大型常规保险丝或其他保护器件,如自恢复聚合物保险丝。它们采用小型塑料封装(如DFN和倒装式封装),集成了控制回路和低导通电阻的电源开关,连接了输入端口和负载。

产品类型
我们产品系列领先于同类器件,包括:
eFuse如何工作?
当串联到主电源线时,eFuse就像标准保险丝一样工作,具有检测能力,并对过流和过电压条件做出快速反应。发生过载情况时,器件会将输出电流限制为由用户定义的安全值内 。如果异常过载情况持续存在,则设备进入打开状态,断开来自电源的负载。过载电流限值可通过外部电阻来设定。
意法半导体的大部分eFuse都有输入过压钳制功能,因此也可以针对电源调节故障导致的输入电压偏移为负载提供保护。
在电源接通时的热插拔电源或板件过程中,eFuse 以线性和可控的方式提高输出电压,防止从电源流向负载的高浪涌电流,从而避免电源过载。在单一电源服务连接到同一电源轨的多个负载的那些应用中(如HDD阵列和服务器),该功能显得非常有用。启动时间可通过更换软启动电容器进行调节。
在意法半导体的eFuse中,某些器件在发生故障事件后以锁断或自动重试模式运行。(故障状态信号由eFuse通过故障引脚向系统控制器发出。)前者可由用户通过使能引脚复位。后者在发生故障后自动尝试重新布防。在STEF01(一种完全可编程的通用电子保险丝)上,用户可以通过自动引脚设置该模式。

电子保险丝的优势:
- 快速智能地响应故障
- 减少维护
- 热插拔/热交换功能
- 灵活的应用设计
特别推荐
- STEF512SRDB Dual eFuse for 5 V and 12 V rails
- STEF12S Electronic fuse for 12 V line
- STEF01 8 V至48 V完全可编程通用eFuse(电子熔断器)
- STEF512PUR Dual electronic fuse for 5V and 12V rails
- STPMIC02 电源管理IC、2个电子熔断器和2开关稳压器
- STELPD01 电源线电子开关
- STEF12E 12 V线路的eFuse(电子熔断器)
- STEF05L 5 V线路的eFuse(电子熔断器)
- STEF512GR Dual electronic fuse for 5V and 12V rails
- STEF05S Electronic fuse for 5V line
- STEF12 12 V线路的eFuse(电子熔断器)
- STEF033 3.3 V线路的eFuse(电子熔断器)
- STEF4S 3.3V和5V线路的eFuse(电子熔断器)
- STEF05 5 V线路的eFuse(电子熔断器)
- STEF512SRX 用于5V和12V电源轨的双电子保险丝,具有反向电流阻断功能
- STEL12H24 用于12V、5V和3.3V总线的电子开关
- STEF05D 5 V线路的eFuse(电子熔断器)
- STEF12H60M 60A electronic fuse for 12V DC rail