CATEGORIES

电源管理 Minimize menu

I/O 链路收发器

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的L6360L6362A实现了主机和设备解决方案,用于IO链路和通用(SIO模式)收发器,通过单个3线连接(PHY2),支持COM1(4.8 kbaud)、COM2(38.4 kbaud)和COM3(230.4 kbaud)模式。

IO-Link 收发器半桥输出级可配置为高侧、低侧或推挽,令设计具备最大的灵活性。这两个IC满足最新传感器和致动器在远程服务、标准化、功能验证、诊断和监控方面的最新需求,适合所有自动化系统。

它们代表了紧凑、有效、强大的解决方案,适用于智能工业(工业4.0革命)。

主要特性:

应用范围广

  • 宽供电电压范围:18至32.5 V(L6360),7至36 V(L6362A)
  • 高输出电流能力:高达500 mA(L6360),220 mA(L6362A)

最大的设计灵活性

  • 可选的输出级:高侧、低侧和推挽
  • 方便访问,在I2C模式中完全可配置(L6360)
  • 可选的线性稳压器:3.3 / 5 V 50 mA(L6360),10 mA(L6362A)

最小功率耗散及最高效率

  • 最佳的RDS(on) <1.6 Ω (L6362A), <2 Ω (L6360)

最高可靠性

  • 全套保护功能
  • LED诊断序列可对故障情况快速反应

框图:


特别推荐