CATEGORIES

电源管理 Minimize menu

概述
产品选择器
资源
工具与软件
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体的单片式降压开关稳压器提供了高达55 V的输入电压能力和高达4 A的输出电流,并且具有开关频率高的特点。  它们为驱动高亮度LED提供了简单、高效且经济的解决方案。 它还具有专用调光电路。


精选 产品

LED5000 - 宽范围亮度控制与高设计灵活性

LED5000为单片式降压开关调节器,专为驱动长线LED设计,输入电压范围为5.5到48 V,输出电流最大3A,反馈电压极低(200 mV)。

它内嵌有高性能PWM电路用以调节LED亮度。具有最高的设计灵活性,可实现降压-升压(正或负)或浮动升压等其它拓扑

主要优势

• 高精度调光能力

• 高设计灵活性

主要用途

• 汽车LED照明

• 建筑照明

• 替换卤素灯泡

适合您的资源

eDesignSuite

LED驱动器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

LED自定义

V This option is required.
A This option is required.
Ω This option is required.

LEDs

This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.
This option is required. And must be a whole positive number between 1 and 20.