LDO(低压降)是一种线性稳压器,面向运行时输入-输出电压差(压降)非常低的应用。其目的是将设备上发热带来的功率散失降至最低,从而提高转换效率。
我们的LDO稳压器系列是同类器件中最佳,包括:
LDO稳压器 vs 线性稳压器
线性稳压器 是一种经济划算的方式,用于提供稳定的输出电压,其特点是设计简单且外部组件较少。但是LDO稳压器可以在输出电流小于几安培且输出电压接近输入电压的应用中实现成本与性能的最佳平衡。
LDO稳压器 vs 开关转换器
与DC-DC开关转换器相比,LDO稳压器不产生纹波,因此可以提供非常干净的电源电压。由于所需的外部无源元件数量最少,大大减少了设计工作量。

特别推荐
Find the best design solution thanks to high-performances Quad-LDO evaluation board
Ultra-tiny low-dropout regulator in breakthrough bumpless chip-scale package
- LDBL20 200 mA超低静态电流线性稳压器IC,(0.47x0.47)mm² ST STAMP™封装
- LDL212 1.2A低压降线性稳压器IC
- LFXX 带抑制功能的极低压降稳压器
- STLQ50 50mA,3 µA供电电流低压降线性调压器
- LD39050 500 mA低静态电流,低噪声调压器
- LD57100 1 A ultra low-dropout LDO with bias
- LDLN025 250 mA超低噪声LDO
- LD49100 1 A, low quiescent current, low-noise voltage regulator with soft start - Automotive grade
- LD39015J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- ST1L05 极低静态BiCMOS稳压器
- LDK130 300 mA低静态电流超低噪声LDO
- ST1L08 800 mA超低压降、高PSRR稳压器
- LK112S 低噪声低压降稳压器,具有关断功能
- LD39150 超低压降BiCMOS稳压器
- ST715 高输入电压 - 85 mA LDO线性稳压器
- LDK120 200 mA低静态电流超低噪声LDO
- L4940 1.5 A超低压降稳压器IC
- LD39080 超低压降BICMOS稳压器
- LDCL015 150 mA无电容超低压降线性稳压器IC
- LM2931 带抑制功能的极低压降稳压器
- LK112 低噪声低压降稳压器,具有关断功能
- L4941 超低压降1A稳压器
- LDLN050 500 mA高性能低压降线性稳压器
- LDL112 具有反向电流保护的1.2 A低静态电流LDO
- LDLN030 300 mA超低噪声LDO,带供电正常指示和软启动功能
- LD39115J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LDK715 高输入电压85 mA LDO线性稳压器
- LD39030SJ 300 mA低静态电流软启动,低噪声调压器
- ST730 300 mA、28 V低压降稳压器,5 µA静态电流
- LDF 1A超低压降稳压器IC
- LD2980 与低ESR输出电容兼容的超低压降稳压器
- LEXX 带抑制功能的极低压降稳压器
- KFXX 带抑制功能的极低压降稳压器
- LD56050 具有偏压电源的500mA超低压降线性稳压器
- LD59030 300 mA极低压降电流线性稳压器IC
- LDS3985 超低压降和低噪声BiCMOS 300 mA稳压器
- LD59015 150 mA低噪声高PSRR线性调压器
- LDLN015 150 mA - 超低噪声 - 高PSRR线性调压器IC
- LDK320 200 mA低静态电流和高PSRR稳压器
- LDL1117 1.2 A高PSRR低压降线性稳压器
- LD39015 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LD29150 1.5 A极低压降稳压器
- LD39200 具有反向电流保护的2 A高PSRR超低压降线性稳压器
- LD56020 低输入电压200 mA超低压降线性稳压器
- LD3985 与低ESR电容兼容的超低压降低噪声BiCMOS稳压器
- LDFM 500 mA超低压降稳压器
- KITLDO0221 High-performance LDO Sample Kit
- LD39130S 300 mA极低静态电流线性稳压器IC,具有自动绿色模式
- LD59150 支持可编程软启动的1.5A低压降线性稳压器
- LD56100 1A超低压降快速静态超低噪声线性稳压器
- LD39030 300 mA极低静态电流线性稳压器IC
- STLQ020 200 mA超低静态电流LDO
- LD39100 1 A低静态电流,低噪声调压器
- LDO40L 400 mA、38 V低压降稳压器,45µA静态电流
- LD59100 具有反向电流保护的1A超低压降稳压器
- LDK220 200 mA低静态电流和低噪声LDO
- ST732 300 mA、28V低压降稳压器,6 µA静态电流
- STLQ015 150 mA - 超低静态电流线性调压器
- LD29300 3 A极低压降稳压器
- L4931 带抑制功能的极低压降稳压器
- LD2981 与低ESR抑制输出兼容的超低压降稳压器
- LD29080 800 mA固定和可调输出超低压降稳压器
- LD39020 200 mA极低静态电流线性稳压器IC
- LD2985 带抑制功能的超低压降和低噪声稳压器