低静态电流LDO是一种经过优化的低压降稳压器,可在超低静态电流(Iq, 或自功耗)— 低于或相当于它提供的平均负载电流 — 下运行。
该特性对于功率敏感型应用是必需的,比如需要长期待机运行的电池供电设备或符合绿色标准的设备,可延长电池寿命、降低总体功耗。
意法半导体的低静态电流LDO稳压器非常适合便携式消费设备,如智能手机、智能手表、蓝牙耳机以及可穿戴设备。工业、智能楼宇和智能家居传感器也可以受益于非常低的静止电流,无论是处于工作模式还是禁用(待机)模式。其他应用包括智能仪表、医疗设备和钮扣电池供电的设备。
提供多种小尺寸封装选项,包括SOT23-5L、SOT323-5L、Flip-Chip4(0.65 x 0.65 mm)、以及DFN(1 x 1 mm)。

特别推荐
STLQ020 Ultra-low consumption
STLQ015 ultra-low quiescent current linear regulators
STLQ015系列超低功耗LDO具有1.5~5.5 V的输入电压范围,能够提供高达150 mA的电流。它们具有低至1.4 μA的静态电流(在最大负载下)和1 nA(典型值)的待机电流,为那些需要极长待机时间的应用延长了电池使用寿命。它们只需要2个小外部电容,提供了经济且节约空间的解决方案,能够为便携式和电池供电系统、电子传感器、家庭医疗器械和便携式娱乐产品内的微控制器供电。STLQ015系列具有输入电压范围宽(100 mV步内0.8 ~ 3.3 V)的特点。
- LD39030 300 mA极低静态电流线性稳压器IC
- LDBL20 200 mA超低静态电流线性稳压器IC,(0.47x0.47)mm² ST STAMP™封装
- LD59015 150 mA低噪声高PSRR线性调压器
- STLQ020 200 mA超低静态电流LDO
- LD39100 1 A低静态电流,低噪声调压器
- STLQ50 50mA,3 µA供电电流低压降线性调压器
- LD39050 500 mA低静态电流,低噪声调压器
- LDLN015 150 mA - 超低噪声 - 高PSRR线性调压器IC
- LDLN025 250 mA超低噪声LDO
- LD39115J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- ST732 300 mA、28V低压降稳压器,6 µA静态电流
- LD39015 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- STLQ015 150 mA - 超低静态电流线性调压器
- LDK715 高输入电压85 mA LDO线性稳压器
- LD39015J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LDK130 300 mA低静态电流超低噪声LDO
- LD39200 具有反向电流保护的2 A高PSRR超低压降线性稳压器
- LD39030SJ 300 mA低静态电流软启动,低噪声调压器
- ST715 高输入电压 - 85 mA LDO线性稳压器
- LDK120 200 mA低静态电流超低噪声LDO
- LD39020 200 mA极低静态电流线性稳压器IC
- ST730 300 mA、28 V低压降稳压器,5 µA静态电流
- LD39130S 300 mA极低静态电流线性稳压器IC,具有自动绿色模式