CATEGORIES

电源管理 最小化菜单

概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体的开关LNB电源配有内置式I2C总线接口和DC-DC升压转换器(带有集成式NMOS),单路输入电压为8~15 V,生成的电压使线性后稳压器能够在最小耗散功率下运行。 如果施加的VCC降至固定阈值以下,欠压锁闭电路就会禁用整个电路。 通过I2C总线接口控制主要IC诊断功能。

精选 产品

适合您的资源

支持中心或 提供反馈