概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

如今,市场需要高性能解决方案以满足日益增长的节能、紧凑性、可靠性和系统成本的需求,用于家电和低功耗电机驱动应用。 

为满足这些市场需要,意法半导体开发了SLLIMM™(小型低损耗智能模块)系列紧凑、高效、双列直插式智能功率模块(IPM),配有可选的额外特性。 

SLLIMM IPMs属于我们的STPOWER 系列。它们具有高集成度,这意味着简化的电路设计、更低的BOM、更轻的重量以及高可靠性。 

SLLIMM系列有不同的封装选项,两种封装(全压塑和DBC)和引线(穿孔和SMD),可在一种逆变器配置中组合六种功率开关(IGBT、MOSFET和SJ-MOSFET)和驱动器,确保了导通和开关能量间的最佳平衡,具有卓越的稳定性和EMI特性。
这些特性使得SLLIMM智能功率模块成为增强3相逆变器和任何电机驱动器效率的理想选择,在硬开关电路中工作频率最高为20 kHz,应用的功率范围为10 W到3 KW。