碳化硅MOSFET

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

采用STPOWER SiC MOSFET创建比以往更高效、更紧凑的系统

借助STPOWER SiC MOSFET,将创新宽带隙材料(WBG)的优势融入下一个设计。意法半导体的SiC MOSFET具有650 V至1700 V的扩展电压范围,是最先进的技术平台之一,具有出众的开关性能和极低的单位面积导通电阻。

我们的STPOWER SiC MOSFET的主要特点包括:

  • 汽车级(AG)合格器件
  • 超高温处理能力(max.TJ = 200 °C)
  • 超高开关工作频率和极低开关损耗
  • 在整个温度范围内具有低导通电阻
  • 栅极驱动可兼容现有IC
  • 可靠的超快体寄生二极管

我们的STPOWER SiC MOSFET产品组合包括最先进的封装(HiP247、H2PAK-7、TO-247长引线、STPAK和HU3PAK),专为满足汽车和工业应用的严格要求而设计。