概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体的箝位阵列支持很多应用,例如智能电话、音响配件、机顶盒、血糖仪、计量和家庭网关。

它们提供多种封装选项,包括:

  • 市面上最小的单线式封装,例如0402
  • 最小的2-5多线式封装
  • 它们还具有高耐用性和高箝位能力,提供了最有效的过压保护。提供标准至超低电容,满足了特殊应用要求。

由于意法半导体拥有大批量生产能力、集成式前端和多条后端生产线,以及与主要分包商建立了合作关系,所以可以保证成本和服务性能。

精选 产品

Get rid of ESD hazards with new ultra-low-clamping 0201 Z-series of single-line protection diodes

Thanks to its snap-back technology, ESDZV5-1BF4 and ESDZL5-1F4 single-line TVS diodes provide the best in-class clamping voltage (V CL) down to 7 V for an 8 kV ESD contact discharge (IEC 61000-4-2). The peak pulse current (I PP) capability has been upgraded to 7 A to protect against electrical overstress (EOS). With the flexibility of a single line in the tiny 0201 (0.6 x 0.3 mm) package, removing the risk of electrostatic discharge (ESD) for core ICs and microcontrollers has now become simpler.

适合您的资源

eDesignSuite

TVS产品选择器

支持中心或提供反馈