USB端口保护

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体提供了采用单封装形式的专用USB端口数据线和VBus®保护器件,适于各种USB器件。 这些保护器件适于所有USB线,包括消费类(手机、智能电话、笔记本电脑)、工业和医疗应用。

具有以下特性:

  • 提供所有USB速度/版本,例如USB2.0、USB3.0和µUSB通用端口
  • 与VBus®(高达32 V)兼容
  • 与通用USB兼容

由于意法半导体’拥有大批量生产能力、集成式前端和多条后端生产线,以及与主要分包商的合作关系,所以可以保证成本和服务性能。

Safely migrate to USB Type-C™ connector with TCPP01-M12

ST now offers a new Type-C port protection to lower sink power consumption and BOM cost.