分立式电涌抑制器

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体’的分立式浪涌抑制器或Trisil™能够保护灵敏设备免遭雷击和电源交叉的损害。 它们支持电力线调制解调器、以太网、POT、CO/CP、机顶盒、网关和电信线路之类的应用。

主要特性:

  • 符合最高电信标准的要求,例如GR-1089内核、ITU-T-K20/K21、VDE0433、VDE0878、IEC 61000-4-5和FCC第68部分。
  • 超低压版产品的电压低至8 V,适于保护T1/E1和以太网链路内的低压变压器
  • 高压版产品的电压高达400 V,能够防止电源交叉产生火花,并且通过节省PTC成本和更换保险丝而降低了偏远中心局的维护成本
  • 提供低(LC)和微(MC)电容水平,与ADSL2和ADSL2+之类的数字传输兼容

即将推出新一代分立式浪涌抑制器,进一步节约了成本。
 

特别推荐