概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

使用STSAFETM安全元件的认证解决方案

STSAFETM系列安全认证IC可提供一系列经通用标准认证的安全元件,这些元件能加强嵌入式系统(包括IoT设备)中的应用完整性和保密性,其中品牌保护和系统安全是关键。  

  • STSAFE-TPM可提供经TCG认证的解决方案,该解决方案不仅能确保平台完整性,还具备机密存储、签名生成服务,特别适合基于Windows或Linux的计算设备。 
  • STSAFE-A是经过优化的安全元件,可提供认证和数据保护服务,例如:传输层安全性(TLS)会话建立,涵盖互连和非互连对象的品牌保护用例。 
  • STSAFE-J是一款基于Java的灵活安全元件,可嵌入默认或特定应用的意法半导体小应用程序(对于智能电网而言便是如此),或集成客户构建的小应用程序。

适合您的资源