概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

保障车辆连接性与安全性,确保安全驾驶

智能车辆中的安全解决方案可确保连接服务的安全运行,并应对主要的安全攻击,例如:服务和网络访问故障、设备克隆和伪造、数据窃听和损坏。这些解决方案覆盖了车辆所有V2X)通信系统和车内功能(包括诊断、软件升级、安全车辆访问、支付和互联网服务以及ADAS),以确保乘客安全,避免异常的车辆行为并确保数据隐私。 

为了确保智能汽车应用中的安全性和连接性,意法半导体提供了基于安全元件(SE)嵌入式SIM(eSIM)的完整汽车级解决方案组合,从硬件到即用型解决方案,一应俱全。 

ST33-A嵌入式SE和TPM,用于网关、安全汽车访问和远程信息处理

  • ST33G1M2A 硬件解决方案基于ARM®SecurCore®SC300处理器,可在网关、发动机防盗系统、汽车访问远程信息处理系统中实现极高的应用安全性。通过AEC-Q100认证,可确保安全数据存储(防篡改解决方案),包括硬件可信根和安全的端到端通信。 
  • 意法半导体还提供ST33GTPMA一种交钥匙TPM解决方案,嵌入了最新一代的TPM 2.0固件。该平台符合通用标准EAL4 +,FIPS 140-2 2级和TCG(可信计算组织)要求,可提供物理和逻辑攻击防护,并确保平台完整性。 

ST33-A和ST4SIM-A用于蜂窝连接的嵌入式SIM

  • 意法半导体用于汽车蜂窝连接应用的最新型ST33G1M2A 硬件解决方案同时与基于GSMA SGP.02规范的eSIM解决方案兼容。 
  • 为了对其硬件产品进行补充,意法半导体提供可互操作、可扩展且安全的蜂窝连接解决方案ST4SIM-A,该方案以ST33G1M2A为基础,用于紧急应用,例如:互联汽车的紧急呼叫功能(eCall)。 

我们的解决方案组合

汽车安全解决方案

下载

了解更多关于汽车安全访问的详细信息

数字密钥系统

下载


特别推荐

Check our webinar on how eSIM is forging
a new future in IoT for the 2020s