概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
Get Started

随着互联产品不断增长,越来越多的对象、设备、机器和汽车系统被相互连接,并通过使用2G、3G和4G技术的蜂窝网络进行通信。

ST的增强型安全微控制器使用SIM技术来实现与蜂窝网络的通信,在M2M(机器对机器)应用中发挥了关键作用。 这些安全MCU基于ARM® Cortex®-M3或ARM® SecurCore® SC300内核,以额外的安全功能,提供更好的保护。

ST着眼于需要远程配置移动网络运营商规范的应用,通过两个平台确保了设计灵活性,提高了M2M和汽车应用的安全性。

开发人员将会喜欢ST的闪存技术,因为这帮助他们缩短了开发时间,改善了产品上市时间。

随着互联汽车的不断增长,越来越多的汽车面临物理或网络攻击的风险。 ST提供基于ST33平台的完整安全元件组合,以保护汽车应用的ECU和网关

ST32平台的主要优势

ST32平台专为64到256 KB的Java (U) SIM市场而开发。 由于采用Thumb®-2指令集,它的ARM® Cortex®-M3 32位RISC内核带来了出色的性能和一流的代码兼容性。 全面的节电模式令有效低功耗应用的设计成为可能。

ST33平台的主要优势

ST33平台可满足最高的安全标准,包括高达EAL5+和EMVCo的通用标准。

凭借最新的ARM® SecurCore® SC300™ 32位RISC处理器和专为高性能而优化的架构,ST33平台提供了大容量存储器、多种通信接口和各种不同外形的认证加密库,包括晶圆、SIM模块、DFN以及WLCSP封装。


适合您的资源

支持中心或提供反馈