概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

NFC控制器与嵌入式SE(eSE)/嵌入式SIM(eSIM)

近场通信(NFC)技术是越来越多直观易用的无线应用的核心所在。诸如智能手机、平板电脑、可穿戴设备和连接PC等移动设备正在日益集成NFC技术,以实现非接触式支付以及交通和门禁控制功能。

有关eSIM的更多信息,请访问SIM & eSIM

意法半导体的解决方案,用于构建最有效、最安全的NFC应用

意法半导体提供详尽的NFC和eSE / eSIM产品及解决方案,以应对安全移动交易的应用要求:从ST21NFC先进的NFC控制器到集成了广泛部署ST33安全元件的ST54封装系统,一应俱全。

安全型NFC

    提供新产品手册:了解意法半导体NFC应用的所有解决方案!


适合您的资源