Condition Monitoring

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体状态监测和预测性维护系列产品

在工业4.0中,状态监测和预测性维护是一种增值但又具有挑战性的应用。因此,意法半导体为远程监测部署了先进的集成电路和评估工具、软件、文件和在线仪表盘生态系统,并不断对其进行更新以适应工业需求。 

微控制器和微处理器

基于STM32Arm®Cortex®M4 / M33 / M7的微控制器和具有浮点功能的STM32Arm®Cortex®-A7®微处理器系列可以处理边缘传感器数据。STM32Cube.AI工具链允许用户为深度学习方法实施神经网络和机器学习。 

传感器和惯性测量单元(IMU)

意法半导体还提供高性能、具有成本竞争力的传感器和惯性测量单元(IMU),以及10年的供货保证(长期供货计划),包括加速计和超声波模拟话筒,使振动分析从简单的成功/失败监测转变为高精度、基于频率的数据分析。我们的系列产品还包含多种用于温度、湿度和压力感应的环境传感器,以及先进的MEMS传感器,这些传感器包含优化运行机器学习算法的数字功能,允许IMU和主机处理器之间共享数据处理。 

有线和无线通信解决方案 

一系列有线和无线通信解决方案使我们的产品更加完善:用于工业有线连接的IO-Link兼容设备,以及一系列无线技术,例如低功耗蓝牙(BLE)SoC和网络处理器,以及支持LoRa、Sigfox和无需执照的ISM和SRD频带的LPWAN SOC和收发器。