抗辐射ASIC 平台

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体是领先的数字CMOS技术供应商,通过开发先进的深纳米辐射硬化技术,为空间技术、航空航天、高可靠和国防市场带来差异化产品。

意法半导体在欧洲新设立的65nm SPACE ASIC平台现在可供外部客户使用。已经通过意法半导体的50+专利型抗辐射IP和10条鉴定电路对该库进行了GEO轨道性能(ESCC2269000规范)和20年使用寿命测试。

该技术具有完整的设计环境和一套模拟和数字IP,已通过ESCC评估并被欧洲航天局选中用于未来空间电信应用,并在2015年进行项目升级。额外IP的(PLL、6GBit/s SERDES、热传感器、…) 将于2015年第一季度在辐射环境下进行测试。

意法半导体在1977年成为第一家通过ESA认证的半导体供应商,也是世界上唯一获得QMLV-RHA、JAN S-RHA和ESCC认证的供应商。

意法半导体为ASIC器件提供全空间供应链(数字后端设计支持、制造、测试和空间鉴定)并与指定的装配/封装合作伙伴合作。

意法半导体计划将其C65SPACE ASIC平台直接或通过合作伙伴提供给终端客户。

特别推荐