概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的高可靠性、抗辐射双极晶体管的最大集电极-发射极电压高达300 V,最大集电极电流高达5 A,辐射测试后的hFE呈线性且变化小,可满足空间应用要求。

NPN和PNP器件均可采用气密封装,例如表面贴装LCC-3、UB、SMD.5、以及功率通孔TO-257AA。双互补NPN和PNP晶体管也可采用LCC-6和Flat-8封装。

意法半导体的高可靠性、抗辐射产品符合ESCC规范系统要求并通过ESA认证,可提供电离总剂量(TID)辐射水平高达100 krad的抗辐射版本。许多器件也有符合DLA标准的JANS版本。

意法半导体致力于进一步扩大产品范围,推出针对电力牵引和TWT阴极偏压应用的新型高压产品。

特别推荐