抗辐射运算放大器在大量应用中具有出非常出色的性能,如通信卫星和空间数据采集。 它们可采用单量程和双量程 3 V 至 16 V 电源电压,工作电流 200 µA 至 16 mA,最高频率 1 GHz,最低增益 1。 封装规格为 Flat8 和 Flat8S。 ST 这一电压范围内采用的专有技术为 BiCMOS 和 0.25 µm CMOS。
-
RHR64
Rad-Hard low power rail to rail quad op-amp
-
RHF330A
Rad-Hard 1GHz low noise CMOS Single Opamp
-
RHF484
Rad-Hard Precision Quad Opamp
-
RHF43B
Rad-Hard Precision Single Opamp
-
RHR61
Rad-Hard low power rail to rail op-amp
-
RHF310A
Rad-hard 400 uA high-speed operational amplifier
-
RHF350A
Rad-hard 550 MHz low noise operational amplifier
-
RHF200
Rad-hard fully differential amplifier
-
RHR801
Rad-hard very high speed comparator