“安全平台”是服务和安全组件的组合:
(1)我们在概念阶段捕获您的项目需求,并撰写您想要的目标和组成部分的说明。
(2)选择平台中所需的所有组件。您可以选择任意来源的组件。
(3)我们与您的团队一起定义安全平台功能,并集成所有选定的组件。解决了最需要的安全措施,例如:
+集成了意法半导体自检组件
+逻辑和临时程序流监控
+单个内核上安全与不安全组件分离
+支持多核,且具有混合安全功能
(4)完整安全平台的预认证,并协调旧部件适用的安全手册。适用于不同市场:
+工业用途(IEC61508)
+汽车市场(ISO26262)
+医疗应用(IEC62304)
(5)您将获得针对特定安全平台的长期维护和支持。
建议的服务 | 嵌入式SW |
地点 |