概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

H系列三端双向可控硅属于三象限AC开关,采用简单的小电流栅极驱动器。它们是一种具有无火花和无老化特性的半导体器件,适用于各种以市电为电源的电器。简单的门控相位角启动功能便于调节照明亮度以及通用电机的转速。

H系列TRIAC的最高结温为150°C,特别适用于热环境和需要高功率密度的PCB设计。这些器件具有800 V的阻断电压和30 A的最大电流,以及标准和逻辑电平栅极灵敏度。
这些器件采用D²PAK、I²PAK和TO-220(I)封装。

新型800V H系列Triac经过优化,适用于工业、建筑、住宅家用电器。H系列Triac基于意法半导体的新技术,能够在800 V和150°C条件下工作而不受影响性能。非常适合在高温密闭环境下运行,提高了系统的可靠性。该系列产品可帮助设计人员在其应用中将散热器尺寸减小50%,特别是新推出的T1635H-8、T2035H-8和T3035H-8

 

适合您的资源