巴伦是一种传输线变压器。当差分对称RF功能块需要连接到单端块时,该双端口组件放置在源和负载之间。
这些变压器通过在高磁导率核心基板上缠绕带状线制成。由于绕组的高阻抗,平衡输出端与不平衡输入端隔离。
构建巴伦的直接方法是使用基于变压器的双绕组设计,一侧接地,另一侧浮动(差分)。巴伦可以在任意方向使用,因此能执行单端到平衡转换,反之亦然。

巴伦的主要特性包括频率范围、带宽、插入损耗、幅度不平衡、相位不平衡、线性度、失真和额定功率。尺寸和成本也是重要的设计考虑因素。
意法半导体的巴伦采用单片RF IPD工艺将高质量射频无源元件集成在单个玻璃基板上。意法半导体的RF IPD巴伦针对高射频集成度进行了优化并提高了系统性能。巴伦简化了RFIC到天线的匹配网络,其集成的谐波滤波器有助于满足主要的EMC法规要求,如CCC、FCC、ETSI和ARIB。
应用
意法半导体的RF IPD巴伦多用于天线及其馈线,从而将平衡线转换为不平衡线。该产品通常整合匹配阻抗,优化射频功率传输,以有效提高性能。通常占地面积极小,包含完整功能的巴伦占地面积也不超过1 mm²。

产品类型
- 我们丰富的集成巴伦包括意法半导体新款收发器(涵盖sub-giga Hertz应用(433 MHz)- 蓝牙应用(2.5 GHz))的配套芯片,比如:
- MLPF-NRG-01D3专为我们的BLUENRG-LP和BLUENRG-LPS(BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax、BLUENRG-332xx、BLUENRG-3x5Mx)Bluetooth®低功耗2.4GHz无线电量身定制,大小仅为1.2 mm²。
- BALF-NRG-02D3,专为BlueNRG-1和全新BlueNRG-2量身定制,Bluetooth®低功耗2.4GHz无线电,大小仅为1.2 mm²。
- BALF-SPI2-01D3(868-927 MHz)和全新的BALF-SPI2-02D3(433-470 MHz),设计用于意法半导体 S2-LP sub-1GHz RF收发器。
- BALF-SPI2-01D3特别针对Sigfox无线连接量身定制。
- BALFHB-WL-0xD3和BALFLB-WL-0xD3专为STM32WL系列设计并优化。
此类巴伦(以及其他制造商为各种不同收发器设计的其他巴伦)显著降低了RF实现的复杂性,并提供了优化的链路预算。
- 其他可用的巴伦包括:
- BAL-UWB-01E3针对decawave的UWB DW1000 RF IC进行了优化。
- BALF-ATM-01E3用于ATSAMR21E18。
- BALF-NRF01D3、BALF-NRF01E3、BALF-NRF01J5和BAL-NRF02D3系列,针对Nordic Semi-BLE RF型IC进行了优化。
探索我们面向STM32WL的巴伦产品

优点
- 意法半导体巴伦简化了解决方案设计并优化了性能。
- 我们在高电阻率基板上的无源集成技术确保了更高的系统集成度。
- 与替代分立解决方案相比,提高了可靠性,并显著减少了材料清单。
特性
用于无线IC的意法半导体配套芯片 - RF IPD
SPIRIT的配套芯片
相关RF收发器 | 匹配的巴伦 配套芯片 | 频率(MHz) | 集成滤波器 | 大小 | 封装 |
SPIRIT 1 | BALF-SPI-01D3 | 868-915 | 有 | 1.4 mm x 2.0 mm | CSP |
SPIRIT 1 | BALF-SPI-02D3 | 433 | 有 | 1.4 mm x 2.0 mm | CSP |
S2-LP | BALF-SPI2-01D3 | 868-915 | 有 | 2.1 mm x 1.55 mm | CSP |
S2-LP | BALF-SPI2-02D3 | 433 | 有 | 2.1 mm x 1.55 mm | CSP |
STM32WL的配套芯片
相关RF收发器 | 匹配的巴伦 配套芯片 | 频率(MHz) | 输出功率 | PCB结构层级 | 集成滤波器 | 封装 |
STM32WL BGA | BALFHB-WL-01D3 | 864-928 | 22dBm | 4 | 有 | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-02D3 | 864-928 | 22dBm | 4 | 有 | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-03D3 | 864-928 | 22dBm | 2 | 有 | CSP |
STM32WL BGA | BALFHB-WL-04D3 | 864-928 | 15dBm | 4 | 有 | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-05D3 | 864-928 | 15dBm | 4 | 有 | CSP |
STM32WL QFN | BALFHB-WL-06D3 | 864-928 | 15dBm | 2 | 有 | CSP |
STM32WL BGA | BALFLB-WL-07D3 | 470-530 | 17dBm | 4 | 有 | CSP |
STM32WL QFN | BALFLB-WL-08D3 | 470-530 | 17dBm | 4 | 有 | CSP |
STM32WL QFN | BALFLB-WL-09D3 | 470-530 | 17dBm | 2 | 有 | CSP |
STM32WB & BLUENRG的配套芯片
相关RF收发器 | MCU封装 | 匹配低通滤波器 配套芯片 | 频率(MHz) | 集成滤波器 | 大小 | 封装 |
STM32WB55Cx, STM32WB55Rx, STM32WB35xxx, STM32WB50xxx and STM32WB30xxx, STM32WB15x | QFN | MLPF-WB-01D3 | 2400-2500 | 有 | 1.5 mm x 1.0 mm | CSP |
STM32WB55Cx, STM32WB55Rx, STM32WB35xxx, STM32WB50xxx and STM32WB30xxx, STM32WB15x | QFN | MLPF-WB-01E3 | 2400-2500 | 有 | 1.5 mm x 1.0 mm | 无凸点CSP (类似LTCC总成) |
STM32WB55Cx, STM32WB55Rx, STM32WB35xxx, STM32WB50xxx and STM32WB30xxx, STM32WB15x | QFN | MLPF-WB55-01E3 | 2400-2500 | 有 | 1.5 mm x 1.0 mm | 无凸点CSP (类似LTCC总成) |
STM32WB5x和STM32WB1x | BGA | MLPF-WB55-02E3 | 2400-2500 | 有 | 1.5 mm x 1.0 mm | 无凸点CSP (类似LTCC总成) |
STM32WB5x和STM32WB1x | BGA | MLPF-WB-02D3 | 2400-2500 | 有 | 1.5 mm x 1.0 mm | CSP |
BLUENRG-3x5Vx, BLUENRG-3x5Ax, BLUENRG-332xx, BLUENRG-3x5Mx | QFN & BGA | MLPF-NRG-01D3 | 2400 | 有 | 1.4 mm x 0.85 mm | CSP |
BlueNRG-1(QFP32与CSP34) BlueNRG-2(QFN32与CSP34) | QFN & BGA | BALF-NRG-02D3 (高度小于350ym) | 2400 | 有 | 1.4 mm x 0.85 mm | CSP及精简CSP |
- BALF-NRG-02J5 50 Ω超薄平衡-不平衡变换器,具有集成谐波滤波器/平衡-不平衡变换器与ST BLUENRG134共轭匹配
- BALFLB-WL-09D3 balun,filtering and matching of STM32WL 17dbm 490Mhz , QFN package 2 layers pcb
- BAL-WILC10-01D3 50 Ω / 与WILC1000平衡-不平衡变换器共轭匹配
- BALF-NRG-02D3 50 Ω/平衡-不平衡变换器与BlueNRG收发器共轭匹配,具有集成谐波滤波器
- BALF-CC25-02D3 50Ω /与CC2541共轭匹配
- BAL-UWB-01E3 用于UWB 3GHz至8GHz的50Ω至100Ω平衡-不平衡变换器
- BALF-SPI-02D3 50 Ω/433MHz平衡-不平衡变换器与SPIRIT1共轭匹配,具有集成滤波器
- BALF-SPI-01D3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与SPIRIT1共轭匹配,具有集成谐波滤波器
- BAL-NRF02D3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与nRF51822-CEAA共轭匹配,具有集成谐波滤波器
- BALF-SPI2-01D3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与S2-LP共轭匹配,868 - 930 MHz,具有集成谐波滤波器
- BALFHB-WL-01D3 Integrated filter matched balun to BGA STM32WL in high power mode, 862-928 MHz, using 4 layer PCB
- BALF-SPI2-02D3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与S2-LP共轭匹配,433 - 470 MHz,具有集成谐波滤波器
- BALF-NRF01J5 50 Ω超薄平衡-不平衡变换器,具有集成谐波滤波器
- BALFHB-WL-05D3 Integrated filter matched balun to QFN STM32WL in low power mode, 862-928 MHz, using 4 layer PCB
- BALFHB-WL-04D3 Integrated filter matched balun to BGA STM32WL in low power mode, 862-928 MHz, using 4 layer PCB
- BALFHB-WL-03D3 Integrated filter matched balun to QFN STM32WL in high power mode, 862-928 MHz, using 2 layer PCB
- BALFHB-WL-02D3 与QFN STM32WL匹配的集成滤波器巴伦,应用于高功率模式,862-928MHz及4层PCB
- BALF-ATM-01E3 50 Ω/平衡-不平衡变换器与ATSAMR21E18共轭匹配,具有集成谐波滤波器
- BALF-NRF01E3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与nRF51x22-QFAA、nRF51x22-QFAC、nRF51822-QFABBx和nRF51422-QFABAx共轭匹配,具有集成滤波器
- BALFLB-WL-07D3 balun,filtering and matching of STM32WL 17dbm 490Mhz , BGA package 4 layers pcb
- BALF-CC26-05D3 50 Ω /与CC2610、CC2620、CC2630、CC2640和CC2650共轭匹配
- BALFHB-WL-06D3 Integrated filter matched balun to QFN STM32WL in low power mode, 862-928 MHz, using 2 layer PCB
- BALF-NRG-01D3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与BlueNRG收发器共轭匹配,具有集成谐波滤波器
- BALF-112X-01D3 50 Ω/868MHz和915MHz平衡-不平衡变换器与CC1120和CC1125共轭匹配,具有集成滤波器
- BALF-NRF01D3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与nRF51822-QFAAG0、\rnRF51822-QFAB0和nRF51422-QFAAE0共轭匹配/集成谐波滤波器
- BALFLB-WL-08D3 balun,filtering and matching of STM32WL 17dbm 490Mhz , QFN package 4 layers pcb
- BAL-NRF01D3 50 Ω标称输入/平衡-不平衡变换器与nRF24LE1和nRF51822-QFAA共轭匹配,具有集成谐波滤波器