概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

开发LoRa®这一无线通信技术是为了创建机器对机器(M2M)和物联网(IoT)应用所需的低功耗广域网(LPWAN)。

LoRa®技术的主要特点:

  • 远距离:>15公里/9英里范围
  • 低功耗:预期电池使用寿命为5-10年
  • 低成本:从终端节点传感器成本到前期基础架构投资
  • 安全:采用嵌入式端到端AES-128数据加密
  • 定位:无需使用GPS即可实现室内/室外跟踪

LoRaWAN®是由LoRa Alliance®制定的全球LPWAN规范,其目的是为行业内的无缝互操作实行同一套标准。LoRa技术非常适用于以下应用:

  • 智慧城市
  • 智能家居和智能楼宇
  • 智能环境
  • 智能计量
  • 智能农业
  • 智能工业
  • 零售和物流


作为LoRa Alliance的董事会成员、赞助者以及LoRaWAN®市场的中坚力量,意法半导体提供了多种价格实惠、易于使用的设备和硬件工具来评估和开发LoRa®解决方案。

  • STM32WL MCU系列是全球首款支持LoRa®通信标准的片上系统。STM32WL是完全开放的,支持复合调制,在超低功耗方面表现出色且不影响性能,是进行LPWAN和物联网开发的理想选择。
    请与您当地的销售办事处联系,以了解更多关于STM32WL微控制器的信息,并详细了解我们即将投产且在世界范围内经过认证的LoRaWAN®协议栈和STM32WL Nucleo板。

以下硬件工具包括了一组库和应用样例,与用于STM32Cube(I-CUBE-LRWAN)的LoRaWAN™软件扩展包结合,是构建LoRaWAN®终端节点设备的快捷有效方法。

  • 面向868、915和923 MHz RF频段的P-NUCLEO-LRWAN2套件配有网关和终端节点。该网关将STM32F7 Nucleo板和一个兼容ARDUINO®的屏蔽装置与一个Semtech® SX1301收发器结合起来。板LoRaWAN®终端节点配有一块STM32L073 Nucleo板和一块STM32L052驱动的USI模块、以及意法半导体的传感器,包括LSM303AGRMEMS加速度计/陀螺仪、LIS3MDL磁力计和LPS22HB 气压传感器、以及HTS221温度和湿度传感器。

  • 面向433和470 MHz RF频段的P-NUCLEO-LRWAN3 套件包含一个网关和一个终端节点。该网关包含一块STM32F7 Nucleo板,用于控制一块兼容ARDUINO®的屏蔽板(内嵌一个Semtech® SX1301收发器)。LoRaWAN®终端节点配有一块STM32L073 Nucleo板和一个STM32L071驱动的RisingHF模块(位于一块兼容ARDUINO®的屏蔽板上)、以及多个运动和环境传感器,包括LSM6DS3 加速度计、意法半导体的LPS22HB气压传感器、以及我们的HTS221温度和湿度传感器。
  • STM32探索套件由超低功耗STM32L072 32位微控制器和SX1276 RF收发器组成,用于LoRa®和其他LPWAN协议(B-L072Z-LRWAN1),具有一体化的开放LoRa®模块
  • STM32 LoRa®扩展板用于STM32 Nucleo(I-NUCLEO-LRWAN1),具有支持LoRa® 技术的低成本USI® LPWAN模块
  • 低功耗无线Nucleo套件(P-NUCLEO-LRWAN1)包括STM32 Nucleo-64开发板和LoRa®扩展板,具有高性能SX1272 FSK/OOK RF收发器