白皮书: 提升用户体验的NFC设计考虑

NFC Technology in Smartphones & Mobile Devices
支持NFC功能的智能手机图解
智能手机的NFC天线可以位于手机背面的顶部、中间或底部,很少会出现在手机外壳上。
近来,智能手机倾向于将NFC天线内嵌在器件顶部。
接触点连接和智能手机交互
在交互过程中,标签天线获得工作所需的能量和外部信号(由智能手机提供)并激活标签(NFC接触点) - 通过两根天线之间的电磁感应。
由于内嵌一个微型处理器和一些内存,标签可以对查询进行分析和处理,并回复从智能手机接收到的信息。
智能手机和标签之间的通信
智能手机和标签之间的通信距离只有几厘米。
在五种NFC Forum标签类型中,Type 5标签(ISO/IEC 15693接近性标准的变体)提供所有标签中最好的工作距离,因为它们被定义为在可能的最佳距离下运行。
为提供最佳NFC用户体验,强烈建议使用Type 5标签。
对于品牌识别应用,意法半导体建议使用获得NFC Forum认证的Type 5芯片ST25TV。
智能手机的NFC工作范围
那么,就范围而言,你的期待是什么呢?现在有很多型号的智能手机都内置了NFC功能,包括高端智能手机和大多数采用Android和iOS平台的中档机型。
不同的智能手机有不同的NFC读取区域和范围。其原因如下:
- 天线定位
- 天线尺寸和质量
- 邻近元器件的影响
- 不同的功率水平
智能手机读取NFC标签的最佳位置因机型而异。具有相同应用程序的不同智能手机可能表现出不同的行为和性能水平。
NFC智能手机扫描延迟
即使启用了NFC功能,手机也不会持续检查附近的NFC标签。相反,它定期检查附近是否有NFC标签等待读取。
这与标签技术无关,而是每一部手机所固有的;没有什么规则,检查间隔取决于几个不同的因素,包括制造商偏好、操作系统、功率设置、其它占用处理器时间的后台应用程序,等等。
不同的智能手机读取范围也不同
NFC实现依赖于智能手机,不同的设备之间可能会差异很大。这对 用户体验有直接影响。
什么样的信息可以交换?
NFC标签可以包含两种不同类型数据:
NDEF格式(NFC数据交换格式)
根据NFC Forum的标准,第一种类型的数据称为NDEF(NFC数据交换格式)信息。NDEF格式的内容完全由NFC智能手机管理,可以触发智能手机的专门响应,如启动浏览器打开一个特定的网页(URL),拨打或发送一个给定的电话号码,或添加一个新联系人到手机通信录。
专用的内容格式
第二种类型采用专用内容格式,在这种情况下,需要通过专用的移动app与标签交互。
例如,如果标签内嵌一个NDEF编码的URL,智能手机将自动打开一个web浏览器来访问目标网页。对于采用专用命令的标签,需要一个NFC移动应用程序来充分利用所有标签特性。
您可能还会喜欢
网络研讨会和白皮书
- 白皮书: 提升用户体验的NFC设计考虑
- On-demand Webinar: NFC Reader+Tag Solutions - Enhance the User Experience and Gain Customer Insights
- On-demand Webinar: NFC RFID Tags capturing the essence of Industry 4.0
- Webinar Replay: Discover the high-performance universal ST25R3916 NFC reader IC
- Webinar: NFC and RFID solutions and enablement for practical problem-solving
- Webinar: 6 reasons why the new ST25DV NFC/RFID Dynamic Tag IC will improve your design
- Webinar: Why ST’s NFC readers are the right fit for challenging environments
博客
- TapNLink: ST's NFC Tag for Your Microcontroller, This is Instant IoT for All!
- Secure Bluetooth Pairing Made Easy with NFC
- [Meet the Expert] NFC / RFID tag and reader Antenna design
- ST's NFC Tags Now Certified! All You Need to Know About
- ST25 NFC Tags Inside Phantom by Paco Rabanne or Lessons From the First NFC-enabled Fragrance
- How-To: Creating an iOS App Clip and Launching It with an NFC Tag
Coming soon