在工业4.0时代,生产效率与 制造运营效益不断提升,而自动化和联通性正正是主要驱动因素。
在最终产品中嵌入RFID或NFC技术,可让制造流程和供应链中的许多环节和流程耗时更少,更为简易。
在工业4.0时代,生产效率与 制造运营效益不断提升,而自动化和联通性正正是主要驱动因素。
在最终产品中嵌入RFID或NFC技术,可让制造流程和供应链中的许多环节和流程耗时更少,更为简易。
在典型生产流程中,通过适用的RFID读写器(小型RFID、支持NFC功能的智能手机或RFID门户),结合NFC/RFID技术可以顺利完成散装货物的预个性化、质量检验和个性化等关键步骤。
利用NFC/RFID技术进行参数设置在制造领域得到广泛应用。只需要一个NFC/RFID读写器(例如,Feig LR1200),然后在生产线部署一根天线即可。
它能够同时配置 多个包装商品(内嵌ST25DV-I2C动态NFC标签 ,连接到STM32微控制器),而不需要外部电源。
针对多种已装箱产品,可在装运之前同时对序列号、语言、制造商ID、以及任何设置数据进行即时编程。对于有线接口编程,此举可极大优化产量。
质检员可以使用支持NFC的智能手机和平板电脑近距离快速有效地检查已包装商品样品的配置。
大多数智能手机都支持NFC,因此从产品中内嵌的ST25DV-I2C动态NFC标签设置和读取数据非常简单且成本划算。
这是一种无需电池供电的操作方式,因为标签可以从智能手机或平板电脑NFC读写器产生的能量场中获取能量。由于无需打开包装来执行某些质量控制措施,因此既缩短了时间又提高了产量。
从制造到更新和维护,了解如何在整个产品生命周期中增加新的价值维度。
产品 | 说明 |
ST25DV04KC | NFC/RFID动态标签,具有ISO15693和I²C接口,通过4kb EEPROM实现快速传输模式和能量采集,属于ST25DV-I2C系列 |
Feig LR2500 | FEIG的高频远距离读写器配备众多接口,提供四种不同的读写器模式。可与80cm天线配合,组成射频门。 |
意法半导体提供完整的软件、硬件和设计工具生态系统,帮助您简化生产操作。
产品 | 说明 |
ST25DV64KC-DISCO | 面向ST25DV-I2C动态NFC/RFID标签的探索套件 |
STSW-ST25DV001 | ST25DV探索套件固件 |
This browser is out of date and not supported by st.com.
As a result, you may be unable to access certain features.
Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?