NFC技术用于无线充电

NFC技术用于无线充电

NFC技术用于无线充电

随着NFC技术的日益普及和采用,其应用范围正在逐渐扩大,并已渗透到支付、门禁,以及消费电子产品以外的市场领域。

NFC技术的创新型应用(如设备配对、身份验证,以及参数设置)提高了产品的用户体验和便利性,使广大终端用户受益匪浅。NFC技术有了新的亮点,现在可以用于无线充电。

为什么使用NFC进行无线充电?

NFC无线充电技术符合NFC Forum制定的标准要求,优势在于无需使用物理插头便能为设备充电,非常便利。

迄今为止,在电器行业,只有极少数的产品领域才实现无线充电,期间还需要借助尺寸巨大的几何状天线。这些技术不足限制了无线充电技术的应用领域,因此无法用于具有低功耗要求的小型设备(如耳塞和健身追踪器)

意法半导体的NFC无线充电解决方案帮助设备制造商克服这些挑战:其NFC解决方案在系统尺寸上的要求非常低并且可以使用可弯曲的柔性天线PCB,可用于为小型电池供电设备供电

nfc 微小尺寸

微小尺寸

灵活的天线设计

灵活的天线设计

多个NFC用例

多个NFC用例

nfc 高性价比

高性价比

NFC充电:体积最小的无线充电解决方案

了解ST25 NFC无线充电解决方案如何改善产品设计和提升用户体验。

利用NFC技术进行无线充电可以在已经内嵌该功能的现有产品中实现,支持设备制造商简化现有产品的电子和机械设计节约物料成本。设备制造商只需配置其设备设置,并将NFC定义为设备的主要充电方式。

NFC无线充电也为终端用户带来额外的灵活性和便利性,届时可将智能手机作为备用电源,为其他支持NFC且电量不足的联网设备(如无线耳机)充电。

目标应用

无线充电技术面世已有数年。其中一些无线充电技术是专有的,不具备互操作性,目标设备具有高功率要求,因此天线尺寸较大且物料成本高。

应用于智能手机、平板电脑和其他更大尺寸产品的无线充电技术基于Qi标准,是该领域最受欢迎的技术之一。几何面积为10 cm²及以上的天线允许功率传输高达45瓦。

NFC无线充电技术的天线尺寸约为1 cm²及以下,适用对象是完全不同的产品。它支持轻松集成,可以为小型电池供电设备(如耳塞、健身追踪器,以及其他可穿戴设备和物联网产品)提供合适的功率电平。

nfc wireless charging antenna dimension

运用ST25读写器和标签实现NFC无线充电

NFC无线充电依赖于充电发射器(NFC Forum规范中称为“Poller”)和功率接收器(也称为“Listener”)。Poller和Listener是NFC充电系统必不可少的组成部分,提供优化而高效的功率传输。

nfc wireless charging poller listener

意法半导体的ST25R NFC读写器和ST25DV-I2C NFC标签符合NFC Forum的无线充电技术规范要求,支持设计NFC无线充电解决方案。一旦与意法半导体的其他组件(如STM32微控制器)集成,这些ST25读写器和标签支持设计完整的NFC无线解决方案。

NFC无线充电技术应用于您的充电设备

ST25R3916 NFC读写器为您提供合适的工具集和性能特点,有助于开发传输功率的无线充电器。

nfc wireless charging transmitter wlc poller

在您的产品中应用NFC无线充电技术进行充电

ST25DV-I2C动态标签可用于实现Listener功能,并集成在终端设备中以接收电源。动态标签一方面作为数据接收器和MCU的通信接口;另一方面还负责向poller(充电发射器)发送充电控制指令。

nfc wireless charging receiver wlc listener

 
聆听意法半导体的专家详细讲解NFC无线充电!
可免费访问我们的点播式在线研讨会
 

您可能还会喜欢

Coming soon...