NFC技术

NFCNFC(近场通信)是一种可靠的技术,经过高效集成可以最大化用户体验。

如果您知道要做什么,就很容易避免早期使用者遇到的不友好体验。这样,NFC技术就可以为用户展现其全部潜力,而不是让他/她们沮丧。

使用NFC技术必须能为用户提供好处,而不是使他/她们不愿意使用。

什么是NFC?

NFC技术背景

NFC技术允许在两个相隔不超过10厘米且支持NFC功能的设备之间进行无线通信

非常便捷,该连接不依赖于Wi-Fi、4G、LTE或类似的技术,而且使用它不需要任何成本:不需要用户具备熟练技能;不需要电池;在不使用读卡器时不会发出射频波(它是一种无源技术);随着NFC技术在智能手机中的普及应用,每个人都可以享用NFC带来的好处。

NFC Forum(促进NFC和设备合规性的行业协会)帮助简化和标准化NFC的使用,以方便消费者。

NFC Forum称,在2020年初,地球上四分之一的居民(20亿人)拥有支持NFC功能的设备。每秒大约生产64台支持NFC功能的设备。这些设备通常是配备了NFC技术的智能手机。

许多行业在使用NFC

下面这张图片显示许多正在使用NFC技术及其应用的行业。

 

NFC主要应用
NFC主要应用

 

赋予品牌生命

将数字生命赋予日常消费品成为可能 - 将支持NFC功能的智能手机靠近产品上的NFC标签,然后就将打开一个充满无限可能的伟大世界:网站、电话号码、社交媒体、忠诚度,优惠券派发、交易、比赛报名、产品识别等等。

NFC brand protectionNFC技术还可用于 保证产品的完整性,并在应用中验证其原产地,用例包括:

  • 消费者互动
  • 品牌保护
  • 防伪
  • 防盗
  • 产品标识
  • 访问控制/门禁
  • 资产追踪
  • 游戏

NFC技术背后的基础是什么?

NFC技术基于一种近距离接触或触碰体验。

> 阅读相关页面:NFC用户体验

用户将自己的智能手机靠近接触点,接触点用来通过其内嵌的标签触发用户智能手机的操作。NFC标签可以自动在智能手机上启动应用程序,而且通常通过移动网络或本地Wi-Fi连接到互联网获取额外信息。

 

与NFC标签进行交互的典型步骤
与NFC标签进行交互的典型步骤

 

NFC工作模式

NFC技术有不同的工作模式,具体取决于应用 :

  • 读卡器模式
  • 卡模拟模式
  • 点对点模式
  • 充电模式

NFC: mode of operations

 

Whitepaper NFC design

 

Discover our NFC / RFID Product Portfolio

ST25T NFC tags

nfc rfid tag

The ST25T series of NFC tags feature:

  • 13.56 MHz HF interface
  • ISO 14443 A/B, ISO 15693 and NFC Forum compliance
  • From 512-bit to 64-Kbit memory
  • Up to 32-bit counter with anti-tearing
  • Field detect output
  • OTP bytes
  • Software and eval tools
  • Antenna design tool

ST25D Dynamic NFC tags

nfc rfid dynamic tag

The ST25D series of dynamic NFC / RFID tags feature:

  • 13.56 MHz HF interface
  • ISO 14443A, ISO 15693, NFC Forum compliance
  • I2C interface
  • 2-Kbit to 64-Kbit memory
  • Energy Harvesting
  • Configurable output signal (GPO)
  • Fast Transfer Mode
  • PWM outputs
  • Software and eval tools
  • Antenna design tool

ST25R NFC / RFID readers

nfc rfid reader

The ST25R series of HF & UHF readers feature:

  • 13.56 MHz HF
  • 840-960 MHz UHF
  • ISO 14443 A/B, ISO 15693, ISO 18092, ISO 18000, ISO 29143 FeliCa, NFC Forum, EMVCo & PBOC
  • Very High Bit Rate
  • Peer-to-peer
  • High Output power (up to 1.4W)
  • High Receiver sensitivity
  • Automatic Antenna tuning
  • Software and eval tools
  • Antenna design tool

ST25 NFC - Complete Training (17 videos)

Related content

即将举行的研讨会

STM32Cube with Azure RTOS - Discovery workshops 21 Jun - 28 Oct, 2021
SIDO 2021 22 Sep - 10 Nov, 2021
2021国际物联网展深圳站 23 Oct - 25 Oct, 2021