All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      EVL250WMG1L

      批量生产

      400 V - 24 V / 10.5 A DC-DC resonant LLC converter for industrial applications, using MasterGaN1L, L6599A, and SRK2001A

      电源与转换器 ST
      EVL250WMG1L

      描述:

      400 V - 24 V / 10.5 A DC-DC resonant LLC converter for industrial applications, using MasterGaN1L, L6599A, and SRK2001A

      STDES-200GANADP

      批量生产

      基于STCMB1、SRK2001A和MASTERGAN1的19 V - 200 W适配器参考设计

      电源与转换器 ST
      STDES-200GANADP

      描述:

      基于STCMB1、SRK2001A和MASTERGAN1的19 V - 200 W适配器参考设计

      STEVAL-GAN200CB

      批量生产

      基于STCMB1、SGT120R65AL、SRK2001A和MASTERGAN1的19 V-200 W适配器参考设计

      电源与转换器 ST
      STEVAL-GAN200CB

      描述:

      基于STCMB1、SGT120R65AL、SRK2001A和MASTERGAN1的19 V-200 W适配器参考设计