概要
ソリューション
HW評価ツール
リソース
ツール & ソフトウェア
主要製品
Get Started

IO-Linkはファクトリ・オートメーションに向けた、フィールドバスに依存しない通信規格です。センサやアクチュエータの接続に特化しており、IEC 61131-9規格によって定められています。

IO-Linkは、ファクトリ・オートメーション・システムで最も一般的に使用されているどの通信プロトコルとも、専用のインタフェースやブリッジを介して容易に統合できるため、既存のネットワークを拡張してリモート・センサやリモート・アクチュエータを接続するため、シンプルなソリューションとなります。これを基盤として、Industry 4.0やインダストリアルIoT(IIoT)のコンセプトを最大限に活用し、あらゆるセンサや関連するデータ・ポイントを使って極めて複雑な産業プロセスをもリアルタイムに制御、最適化することができます。

STは、RFトランシーバ、保護IC、STM8(8bit)マイコンおよびSTM32(32bit)マイコンを提供し、IO Linkに対応したセンサやアクチュエータを最小限のフォーム・ファクタで実装できるようにサポートしています。

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      AN5041
      IO-Link solution based on STEVAL-IDP004V2 master evaluation board and STEVAL-IDP003V1 kit
      4.0
      1.34 MB
      PDF
      AN4113
      Managing the Driver Enable signal for RS-485 and IO-Link communications with the STM32F05x USART
      1.3
      142.25 KB
      PDF
      AN3070
      Managing the Driver Enable signal for RS-485 and IO-Link communications with the STM32™’s USART
      1.4
      188.96 KB
      PDF
      AN4828
      STEVAL-IFP017V3 evaluation board based on the L6362A transceiver for IO-Link and SIO mode communication
      1.0
      992.21 KB
      PDF
      AN5041

      IO-Link solution based on STEVAL-IDP004V2 master evaluation board and STEVAL-IDP003V1 kit

      AN4113

      Managing the Driver Enable signal for RS-485 and IO-Link communications with the STM32F05x USART

      AN3070

      Managing the Driver Enable signal for RS-485 and IO-Link communications with the STM32™’s USART

      AN4828

      STEVAL-IFP017V3 evaluation board based on the L6362A transceiver for IO-Link and SIO mode communication

    • 概要 Version Size Action
      UM2421
      Getting started with the P-NUCLEO-IOM01M1 full IO-Link master (PHY plus stack) evaluation board and development system
      3.0
      981.99 KB
      PDF
      UM2421

      Getting started with the P-NUCLEO-IOM01M1 full IO-Link master (PHY plus stack) evaluation board and development system

プレゼンテーション & トレーニング資料

    • 概要 Version Size Action
      L6360 and L6362A: A smart way to drive industrial sensors and actuators 1.0
      906.99 KB
      PDF
      STM32 and STM8 embedded software solutions 7.0
      3.12 MB
      PDF

      L6360 and L6362A: A smart way to drive industrial sensors and actuators

      STM32 and STM8 embedded software solutions

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      L6360 & L6362A - Industry 4.0をサポート 07.2018
      272.77 KB
      PDF

      L6360 & L6362A - Industry 4.0をサポート

    • 概要 Version Size Action
      Intelligent power switches (IPS) 04.2018
      627.09 KB
      PDF
      スマート・インダストリ向け 製品 & ソリューション ガイド 3.1
      3.41 MB
      PDF

      Intelligent power switches (IPS)

      スマート・インダストリ向け 製品 & ソリューション ガイド

サポート &フィードバック