概要
ソリューション
HW評価ツール
リソース
ツール & ソフトウェア
主要製品
はじめる

入出力(I/O)モジュールは、測距センサ、大気圧センサ、温度センサ、プッシュ・ボタンなどの入力デバイスからデータを収集し、バルブ、リレー、ランプといったアクチュエータ(出力デバイス)を制御します。

デジタルI/Oモジュールは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の制御キャビネットに搭載したり、工場の製造装置に組み込むことができます。電磁両立性に関するIEC 61000規格などの安全基準に準拠したI/Oモジュールでは、動作の安全性と安定性が保証されています。また、I/Oモジュールに診断機能が内蔵されている場合、収集したデータを分析することでメンテナンス作業が容易になり、停止時間を最小限に抑えることができます。

STは、過負荷やEMC障害に対する保護を持つガルバニック絶縁を備えたデバイスや、IEC 61131-2規格に準拠し、完全に保護された集積型インタフェースを実現する電流制限終端(CLT)ICなどを含むインテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)製品を提供しています。

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4373
      Galvanically-isolated 8 channel high-side driver based on the ISO8200B and ISO8200BQ
      2.0
      2.02 MB
      PDF
      AN2684
      STEVAL-IFP006V1: designing with VNI4140K quad high-side smart power solid-state relay ICs
      1.2
      763.53 KB
      PDF
      AN4075
      STEVAL-IFP016V2 IO-Link communication master transceiver demonstration board
      1.0
      409.41 KB
      PDF
      AN4828
      STEVAL-IFP017V3 evaluation board based on the L6362A transceiver for IO-Link and SIO mode communication
      1.0
      992.21 KB
      PDF
      AN4781
      STEVAL-IFP028V1 evaluation board for single high-side driver IPS160H
      2.0
      3.82 MB
      PDF
      AN4998
      STEVAL-IFP034V1 evaluation board for the IPS161H single high side driver
      2.0
      6.08 MB
      PDF
      AN4373

      Galvanically-isolated 8 channel high-side driver based on the ISO8200B and ISO8200BQ

      AN2684

      STEVAL-IFP006V1: designing with VNI4140K quad high-side smart power solid-state relay ICs

      AN4075

      STEVAL-IFP016V2 IO-Link communication master transceiver demonstration board

      AN4828

      STEVAL-IFP017V3 evaluation board based on the L6362A transceiver for IO-Link and SIO mode communication

      AN4781

      STEVAL-IFP028V1 evaluation board for single high-side driver IPS160H

      AN4998

      STEVAL-IFP034V1 evaluation board for the IPS161H single high side driver

Presentations & Training Material

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      L6360 and L6362A: A smart way to drive industrial sensors and actuators 1.0
      906.99 KB
      PDF

      L6360 and L6362A: A smart way to drive industrial sensors and actuators

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      IPS160H / IPS161H ファクトリ・オートメーション用 シングル・ハイサイド・スイッチ 08.2017
      281.67 KB
      PDF
      ISO8200BQ  産業オートメーションの 最新トレンドをサポート 08.2017
      297.17 KB
      PDF
      L6360 & L6362A - Industry 4.0をサポート 07.2018
      272.77 KB
      PDF

      IPS160H / IPS161H ファクトリ・オートメーション用 シングル・ハイサイド・スイッチ

      ISO8200BQ  産業オートメーションの 最新トレンドをサポート

      L6360 & L6362A - Industry 4.0をサポート

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Protection devices and integrated EMI filtering selection guide 2.0
      743.69 KB
      PDF
      Protection devices selection guide 1.0
      1.27 MB
      PDF

      Protection devices and integrated EMI filtering selection guide

      Protection devices selection guide

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Intelligent power switches (IPS) 04.2018
      627.09 KB
      PDF
      スマート・インダストリ向け 製品 & ソリューション ガイド 3.1
      3.41 MB
      PDF

      Intelligent power switches (IPS)

      スマート・インダストリ向け 製品 & ソリューション ガイド

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.